??
CAD model selection
K0724.110241
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
Bill of material
K0724.110241
BESTKIPP
Order No.
K0724.110241
AUSF
version
with LONG-LOK
D
diameter
10 mm
D1
thread
M24 mm
D2
diameter
13.0 mm
D3
diameter
18 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
14 mm
L3
Length
6 mm
L4
Length
8 mm
L5
Length
7 mm
SW
width across flats
10 mm
T
depth
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0708 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025053
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions